Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0571 - Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ D
Kusovník
K0571.07502555
BESTKIPP
Objednací číslo
K0571.07502555
MATERIAL
materiál
Ocel
D
Průměr
75 mm
H
Výška
25 mm
G
Závit
M12 mm
L
Výška
37 mm
BELASTUNG
Zatížení
4613 N
FEDERSTK
Pružinová konstanta
1318
GEW
Hmotnost cca
0.2252 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
40169960
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245178612
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.